Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
443200111 - DETECTEUR FLAMME UV 55000-025
Nomenclature
443200111 - DETECTEUR FLAMME UV 55000-025
REF
Référence
443200111
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
100 x 48 (avec socle) mm
P
Poids
210 g
IP
66
IK
/
COLOR
Couleur
Blanc
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
- Support orientable 29600-458 -Indicateur d’action 53832-070
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
1.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
12 - 33 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
0.55 mA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
52 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
/ mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
/
PHEN
Phénomène détecté
Flamme UV
TEC
Technologie
Conventionnelle
ALIND
Indicateur d'action intégré
Oui
REMO
Sortie indicateur d'action
Option
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
2
ADR
Methode d'adressage
/
TEST
Test fonctionnel
Lampe UV, bec bunsen, briquet
SMAX
Surface maximum protégée
/
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
25 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 40 + 70 °C
TEMPST
Température de stockage
- 40 + 85 °C
HR
Humidité relative maximum
95 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NF
N° de droit d'usage NF SSI
LUV 001 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0832-CPD-1318
AC
Certificat d'aptitude
Non