Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
440100152 - VESDA LASER FOCUS VLF250
Nomenclature
440100152 - VESDA LASER FOCUS VLF250
REF
Référence
440100152
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
255 x 185 x 90 mm
P
Poids
2000 g
IP
30
IK
/
COLOR
Couleur
/
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
/
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
18-30 V
ISTD
Consommation en veille (sous 24 V)
5.28 W
IALARM
Consommation d'alarme (sous 24 V)
7.1 W
IFAULT
Consommation en dérangement (sous 24 V)
7.1 W
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Non
PHEN
Phénomène détecté
Fumée
TEC
Technologie
Conventionnelle
ALIND
Indicateur d'action intégré
SMOKE DIAL
REMO
Sortie indicateur d'action
/
TRESH
Plage de sensibilité
0,025-20 % / m
ADR
Methode d'adressage
Par module d'adresse
TEST
Test fonctionnel
/
SMAX
Surface maximum protégée
250
MCNL
Longueur maximale cumulées des réseaux
25
HMAX
Hauteur maximum d'implantation des réseaux
12 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
0 , +40 °C
TEMPST
Température d'air prélevé
0 , +40 °C
HR
Humidité relative maximum
5 à 95 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
NON
NF
N° de droit d'usage NF SSI
MPL 042 A2
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0832-CPD-0771
AC
Certificat d'aptitude
OUI