Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
439-00 - Combi IV Schieber "E3" - System BAIO®
Stückliste
4391504000
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
DN
Nennweite
mm
PN
max Betriebsdruck
16 bar
D1
mm
D2
mm
E1
mm
E2
mm
TYP
Ausführung
Typ E3
O
Abgang vertikal
H
mm
H1
mm
H2
mm
L
mm
L1
mm
B
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
A
Spindelvierkant
mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel: nichtrostender Stahl; Keilmutter: Messing; Keil: GJS-400, innen und außen EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser; E3-Kantenschutz: PE
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Preise inkl. werkseitig montierter BAIO®-Lippendichtung (BLD®) für Wasser; Hinweis 2: Bei Anschluss von PE- oder PVC-Rohren Mehrpreis für GKS-Dichtung beachten; Hinweis 3: Bei Anschluss von PE-Rohren ist eine Stützhülse zu verwenden; Hinweis 4: Artikelnummern und Preise für Combi-IV mit 1, 2 oder 3 Schiebern auf Anfrage; Hinweis 5: Ausführung für Schachteinbau auf Anfrage; Hinweis 6: Passendes Schalungsrohr für Combi IV Schieber auf Anfrage; Hinweis 7: Passendes Verdrehwerkzeug (Best.-Nr. 855 800 0010) auf Anfrage
PL
Produktlink
Link