IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
4391504000
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/gate_valves/439_00.prj},{NB=4391504000 439-00 DN150 - PN16 (400)},{IN=4391504000},{DN=150},{PN=16},{D1=170},{D2=0},{E1=115},{E2=0},{H=541},{H1=435},{H2=0},{L=792},{L1=454},{B=792},{B1=396},{B2=227},{B3=321},{A=19.3},{W=163.00},{A1=212.090},{A2=207.910},{A3=202.190},{A4=165.100},{B1X=72.720},{B2X=77.360},{B3X=82.080},{B4X=116.450},{B5X=122.320},{B6X=133.790},{HX=215.49},{CS=55.000},{CA=38.000},{DS=26.00},{C4=40.000},{X=109.39},{A1Y=294.000},{A2Y=205.000},{X2=243.92},{X3=208.92},{X4A=51.990},{X4=172.62},{X5=289.00},{HX1=27.50},{HX2=65.17},{HX3=65.00},{B1Y=96.310},{B2Y=86.270},{B3Y=57.050},{XY=1},{XY1=128.000},{RX=0.00},{GX=0.00},{BX=0.00},{OX=0},{DC=DE},{TYP=Typ E3},{O=without outlet},{LOD=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
439-00 - BAIO®-Combi IV gate valve
Bill of material
4391504000
IN
Item Number
4391504000
4391504000
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
150
150
mm
PN
Max. operating pressure
16
bar
D1
170
170
mm
D2
0
0
mm
E1
115
115
mm
E2
0
0
mm
TYP
Version
Typ E3
O
Vertical outlet
without outlet
without outlet
H
541
541
mm
H1
435
435
mm
H2
0
0
mm
L
792
792
mm
L1
454
454
mm
B
792
792
mm
B1
396
396
mm
B2
227
227
mm
B3
321
321
mm
A
Square of spindle
19.3
19.3
mm
W
Weight
163.00
163.00
kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Wedge nut: brass; Wedge: GJS-400, EPDM inside and outside; Gaskets: EPDM for potable water; Extended edge protection (PE)
MED
Medium
Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: Factory preinstalled BAIO® lip gasket(BLD®) for DCI pipes; Notice 2: Surcharge for GKS sealing by using PE or PVC. When connecting PE pipes a support liner (model no. 590) must be used.; Notice 3: Articlenumbers and prices für Combi-IV with 1,2 or 3 gate valves on request.
PL
Product link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청