Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
371-00 - Universal-Anbohrschelle mit Hilfsabsperrung
Stückliste
3711460000
IN
Artikelnummer
3711460000
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 46
H
98 mm
H1
87 mm
L
200 mm
B
116 mm
B1
90 mm
BH
Max Bohrung
36 mm
W
Gewicht
2.90 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Dichtung: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
MED
Medium
Trinkwasser | Abwasser
INFO
Zusätzliche Information
Spion Best.-Nr. 840.000.5063 verwenden
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage
PL
Produktlink
Link