Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Opis
3163 - Service valves for vertical installations ZAK/ZAK, swiveling
Lista materiałowa
5003233
IN
Item Number
5003233
LOD
LOD Level
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Cal
PN
Pressure Rating
PN16
O
Outlet
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Weight
4.53 kg
PL
Product Link
Link
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD