Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
3163 - Service valves for vertical installations ZAK/ZAK, swiveling
Bill of material
5003233
IN
Item Number
5003233
LOD
LOD Level
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Inch
PN
Pressure Rating
PN16
O
Outlet
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
69 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Weight
4.53 kg
PL
Product Link
Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)