Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
313-01 - HAKU milling saddle for PE pipes with horizontal ZAK® outlet
Nomenclature
3136140046
IN
Item Number
LOD
LOD Level
PN
Max. operating pressure
16 bar
OU
Upper outlet
ZAK 46
D
d
mm
H
mm
H1
mm
H2
165 mm
L
mm
B1
mm
B2
75.5 mm
A
Square of spindle
12.3 mm
W
Weight
kg
MAT
Materials
Milling saddle: red brass Hawle epoxy powder coated; HAKU pipe saddle: GJS-400 Hawle epoxy powder coated; Punch: brass; Gaskets: EPDM/NBR
MED
Medium
Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: Version with outlet in pipe direction on request.; Notice 2: Other nominal widths on request.
PL
Product Link
Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés