Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
3120 - Hausanschluss-Eckventil, mit Gewinde
Stückliste
5003192
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
DN
Innengewinde ISO 228
Zoll
DN1
EN 10226-1
Zoll
L
Schieber
mm
L1
Schieber
mm
H
Schieber
mm
H1
Schieber
mm
A
a Spindel
10.3 mm
C
c Spindel
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Gewicht
kg
PL
Produktlink
Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen