IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
3127464600
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Service valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/service_valves/312_02.prj},{NB=3127464600 312-02 (400)},{IN=3127464600},{LOD=400},{O=ZAK 46},{D=47},{EM=38},{H=297},{H1=190},{L=122},{L1=69},{SE=35},{B=105},{A=12.3},{W=3.80},{MAT=Body and bonnet: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Wedge: brass, with cured on EPDM for potable water, Gaskets: EPDM for potable water},{MED=Potable water},{PL=Link},{DNMM=38.10},{LT=106},{D22=72.0},{D33=62.0},{DS2=80.0},{DS3=65.0},{ZAK=46},{DB=69},{DN=1 1/2},{PN=PN16},{PE=50},{T=91},{C=20},{D1=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
312-02 - Angled service valve with ZAK® spigot end and ZAK® socket
Bill of material
3127464600
IN
Item Number
3127464600
LOD
LOD Level
400
200
400
200
O
Outlet
ZAK 46
H
297
mm
H1
190
mm
L
122
mm
L1
69
mm
B
105
mm
A
Square of spindle
12.3
mm
W
Weight
3.80
kg
MAT
Materials
Body and bonnet: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Wedge: brass, with cured on EPDM for potable water, Gaskets: EPDM for potable water
MED
Medium
Potable water
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청