Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
312-02 - Angled service valve with ZAK® spigot end and ZAK® socket
Lista materiale
3127464600
IN
codice articolo
3127464600
LOD
Livello LOD
O
Uscita
ZAK 46
H
297 mm
H1
190 mm
L
122 mm
L1
69 mm
B
105 mm
A
Square of spindle
12.3 mm
W
Peso
3.80 kg
MAT
Materials
Body and bonnet: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Wedge: brass, with cured on EPDM for potable water, Gaskets: EPDM for potable water
MED
medio
Potable water
PL
Collegamento del prodotto
Link