Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
312-01 - Hausanschluss-Eckventil drehbar mit ZAK®-Spitzende und ZAK®-Muffe
Stückliste
3126464600
IN
Artikelnummer
3126464600
LOD
LOD-Ebene
O
Abgang
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
122 mm
L1
69 mm
B
105 mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
4.53 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse und Oberteil: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 im Trinkwasserbereich; Spindel: nichtrostender Stahl; Ventil: Messing, aufvulkanisiert mit EPDM gemäß DVGW W 270 im Trinkwasserbereich
MED
Medium
Trinkwasser
PL
Produktlink
Link