Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
312-01 - Angled service valve slewable with ZAK® spigot end and push-fit socket
Спецификация
3126464600
IN
номер предмета
3126464600
LOD
Уровень LOD
O
Выход
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
122 mm
L1
69 mm
B
105 mm
A
Square of spindle
12.3 mm
W
Вес
4.53 kg
MAT
Materials
Body and bonnet: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Wedge: brass, with cured on EPDM for potable water; Gaskets: EPDM for potable water
MED
среднее значение
Potable water
PL
Ссылка на продукт
Link