Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
312-01 - Angled service valve slewable with ZAK® spigot end and push-fit socket
Nomenclature
3126464600
IN
numéro d'article
3126464600
LOD
Niveau LOD
O
Prise
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
122 mm
L1
69 mm
B
105 mm
A
Square of spindle
12.3 mm
W
poids
4.53 kg
MAT
Materials
Body and bonnet: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Wedge: brass, with cured on EPDM for potable water; Gaskets: EPDM for potable water
MED
moyen
Potable water
PL
Lien produit
Link