Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HAWLE
Descripción
312-01 - Angled service valve slewable with ZAK® spigot end and push-fit socket
Lista de materiales
3126464600
IN
número de artículo
3126464600
LOD
Nivel LOD
O
Salida
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
122 mm
L1
69 mm
B
105 mm
A
Square of spindle
12.3 mm
W
Peso
4.53 kg
MAT
Materials
Body and bonnet: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Wedge: brass, with cured on EPDM for potable water; Gaskets: EPDM for potable water
MED
Medio
Potable water
PL
Enlace de producto
Link