Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
HAWLE
Popis
312-01 - Angled service valve slewable with ZAK® spigot end and push-fit socket
Kusovník
3126464600
IN
Číslo položky
3126464600
LOD
Úroveň LOD
O
Outlet
ZAK 46
H
355 mm
H1
190 mm
L
122 mm
L1
69 mm
B
105 mm
A
Square of spindle
12.3 mm
W
Hmotnost
4.53 kg
MAT
Materials
Body and bonnet: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Wedge: brass, with cured on EPDM for potable water; Gaskets: EPDM for potable water
MED
střední
Potable water
PL
Odkaz na produkt
Link