Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
2812 - Vanne de branchement avec deux manchons ZAK
Nomenclature
5003136
IN
numéro d'article
5003136
LOD
Niveau LOD
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Pouce
PN
Niveau de pression
PN16
O
Prise
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
160 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
poids
3.72 kg
PL
Lien produit
Link