Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
2811 - Hausanschluss-Schieber mit ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe
Stückliste
5014237
IN
Artikelnummer
5014237
LOD
LOD-Ebene
DN
Nennweitte
1 1/2 Zoll
PN
Druckstufe
PN16
O
Abgang
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
209 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Gewicht
4 kg
PL
Produktlink
Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen