Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
ABB Installation Products
Descrizione
28-TY62
Lista materiale
28-TY62
CN
Cat. No.
28-TY62
SIZEANC
A Fitting Size (NC)
28 mm
SIZEANW
A Fitting Size (NW)
23 mm
DESCRIPTION
Description
Clip-on straight interfaces for AMP TYCO 62 way connectors
B
45.1 mm
C
66.4 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD