Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
253-00 - Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Spitzende und ZAK-®Muffe
Stückliste
2530460460
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
H
mm
H1
mm
L
mm
B
105 mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse und Oberteil: GJS-400; Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel: nichtrostender Stahl; Keil: Messing, aufvulkanisiert mit EPDM gemäß DVGW W 270 im Trinkwasserbereich; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
PL
Produktlink
Link