Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
247 - Paroi creuse, boîte d'encastrement
Nomenclature
247
CNSORDERNO
No art.
247
BZ
Désignation
Paroi creuse, boîte d'encastrement
LOD
level of detail
T
Profondeur
47 mm
FL
Ø du trou fraisé
68 mm
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
GESCH
Vis de l'appareil
2
ABO
Ouvertures enfonçables Ø 20 mm
4
LSF1
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
2
LSF2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
LSF3
Entrées de câbles à très basse tension
2
VPE
Manchon de raccord par emb.
2
CNSMASSEXACT
Poids net
20.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.304 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222352495
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext