Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
245-01 - Universal-Hawlinger drehbar, mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
Stückliste
2457500000
IN
Artikelnummer
2457500000
LOD
LOD-Ebene
PLUG
Stopfen
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
O
Abgang
ZAK 46
H
190 mm
H1
177 mm
H2
121 mm
H3
132 mm
L
195 mm
L1
82 mm
L2
77 mm
B
200 mm
BH
Max Bohrung
28 mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
7.45 kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
MED
Medium
Trinkwasser
PL
Produktlink
Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen