Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
237-02 - HAKU-Hawlinger drehbar, mit horizontaler ZAK®-Muffe in Rohrrichtung
Stückliste
2377125500
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PLUG
Stopfen
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
UO
Abgang oben
ZAK 46
D
d
mm
H
mm
H1
158 mm
H2
105 mm
H3
mm
L
225 mm
L1
82 mm
B
mm
BH
Max Bohrung
28 mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Trinkwasser
MED
Medium
Trinkwasser
PL
Produktlink
Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen