Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
228-00 - Einschraub-Hawlinger mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung
Stückliste
2280320400
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
PLUG
Stopfen
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
OU
Abgang oben
LO
Abgang unten
H
198 mm
H1
mm
H2
152 mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
B
mm
BH
Max Bohrung
mm
A
Spindelvierkant
12.3 mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung, Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl, Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
MED
Medium
Trinkwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage Hinweis 2: Ausführung mit unterem ZAK®-Spitzende auf Anfrage
PL
Produktlink
Link