Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
216-208 - Embout d'extrémité, embout pour 6 mm² / AWG 10, avec isolation plastique, étamés par électrolyse, Cuivre électrolytique, serti de manière étanche aux gaz, selon DIN 46228, partie 4/09.90
Nomenclature
216-208
BESTNR
No de produit
216-208
BEZEICHNUNG
Désignation
Embout d'extrémité, jaune
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
6 mm²
QUERSCHNITT2
sections
10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
14 mm
FARBE
Couleur
jaune
GEWICHT
Poids
0.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-02-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-02-01