IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
1703100000
HAWLE
WATER Plant construction
Regulating valves, dirt traps
On_Off valve with special functions
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/regulating_valves_dirt_traps/on_off_valve_special_functions/1703.prj},{NB=1703100000 1703 DN100 - PN 16 (400)},{IN=1703100000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN 16},{L=350},{B1=190},{B2=200},{H1=290},{H2=400},{KVS=2150},{W=35.90},{DNX=100},{D=220},{D1=118},{A=160},{B=233},{H1X=285},{H2X=195},{H3=106.0},{BX=50.0},{L5=19.0},{Z=3},{ZX=3},{D2=19.0},{K=180.0},{Q=8},{HP1=180},{HP2=150},{D3=36},{PDF=Link},{PL=Link},{L2=100},{LP2X=147.0},{LP1X=167.0},{LB=190.50},{L1X=55.00},{D1X=138.00},{K1=7.50},{S=19.00},{E=24.00},{K2=2.50},{D2X=43.00},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/},{DX=100.00},{DY=40.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
1703 - On/Off valve for electrical remote control - closed without current
Bill of material
1703100000
IN
Item Number
1703100000
1703100000
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
100
100
mm
PN
Pressure Rating
PN 16
PN 16
L
350
350
mm
B1
190
190
mm
B2
200
200
mm
H1
290
290
mm
H2
400
400
mm
KVS
2150
2150
l/min
W
Weight
35.90
35.90
kg
PDF
PDF datasheet
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청