Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1564-01 - Prot. incend. bts. d'enc. maçonnerie
Nomenclature
1564-01
CNSORDERNO
No art.
1564-01
BZ
Désignation
Prot. incend. bts. d'enc. maçonnerie, pour les cloisons coupe-feu EI30 - EI120
LOD
level of detail
T
Depth
60 mm
EBO
Installation opening Ø
60 mm
M25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
6 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
ETAZ
ETA approval
applied for
CNSMASSEXACT
Poids net
70 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.525 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546233
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext