IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
1293-16
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_16.prj},{NB=1293-16(2)},{CNSORDERNO=1293-16},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 160 mm},{LOD=2},{DA=160},{LB=167},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=29.600},{CNSVOLUMEEXACT=0.878},{CNSEAN=4013456331013},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 160 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 167 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-16},{PICTURESMALL=1293_16.png},{ETIM40=EC002472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1293-16 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1293-16
CNSORDERNO
Art. No.
1293-16
BZ
Type
Instal. housing front ring KompaX®, Ceiling exit Ø 160 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
160
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
167
mm
H
Height
14
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
29.600
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.878
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331013
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 160 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 167 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-16
ETIM40
ETIM 40
EC002472
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청