Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-81 - Installation housing KompaX® 2
Bill of material
1292-81
CNSORDERNO
Art. No.
1292-81
BZ
Type
Installation housing KompaX® 2, Ceiling exit Ø 125 mm, in facing concrete version
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (CE) Ø
125 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
137 mm
H
Height
14 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
23.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480612
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 137 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-81
ETIM40
ETIM 40
EC002472