Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1292-81 - Encastrement bagues avant KompaX®
Nomenclature
1292-81
CNSORDERNO
No art.
1292-81
BZ
Désignation
Encastrement bagues avant KompaX®, échappement de plafond Ø 125 mm, en béton visible
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
125 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
137 mm
H
Hauteur
14 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
23.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480612
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
fehlt
ETIM40
ETIM 40
EC002472