Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-28 - Installation housing KompaX® 2
Bill of material
1292-28
CNSORDERNO
Art. No.
1292-28
BZ
Type
Installation housing KompaX® 2 for, slab ceilings, with mineral fibreb.
LOD
Level of Details
L
Length
470 mm
B
Width
290 mm
T
Depth
131 mm
BZK
Wide additional component
160 mm
DA
Ceiling exit (CE) Ø
<= 180 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
52 W
CNSMASSEXACT
Individual net weight
992.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.203 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533233
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse für Einbauleuchten oder Lautsprecher, für Deckenauslässe bis Durchmesser 180 mm aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C 2-teilig, für Plattendecken, Lampenleistung max. 52 Watt Länge x Breite x Höhe: 470 x 290 x 111 mmAuslassöffnung, Durchmesser ____________  Leuchteneinbauhöhe _________________ (max. 200mm)Ausladung Vorschaltgerät (AL) _____________ Abmessung Vorschaltgerät (L x B x H)______________ Deckenstärke __________________ Brandschutzklasse   F___ (bitte alle Felder ausfüllen) Hersteller/Typ Kaiser KompaX Art.-Nr. 1292-28
ETIM40
ETIM 40
EC000414