Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-14 - Instal. housing intermediate frame
Bill of material
1292-14
CNSORDERNO
Art. No.
1292-14
BZ
Type
Instal. housing intermediate frame, for KompaX® 2, installation height 50 mm
LOD
Level of Details
GR
Increasing installation height
50 mm
ENO
E-No.
920 897 229
CNSMASSEXACT
Individual net weight
243.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
11.540 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350816
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
wird zwischen Front- und Rückteil des KompaX 2 Gehäuses eingerastet - Vergrößerung der Einbauhöhe um 50 mm - mit Stützelementen für Einbauhöhen 125/175 mm Hersteller/Typ Kaiser KompaX 1292-14
ETIM40
ETIM 40
EC002472