Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1282-73 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 325
Nomenclature
1282-73
CNSORDERNO
Référence
1282-73
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, plaque fibres minérales+tunnel 325mm, pour prédalles montées
LOD
level of detail
SYS
HaloX®
HaloX® 180
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
0-180 mm
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
110 mm
LL
LED wattage max.
35 W
LLNHT
Lamp wattage max.
75 W
GD
Housing diameter Ø
210 mm
TF
Depth incl. front part
120 mm
TL
Tunnel length
325 mm
TB
Tunnel width
140 mm
TH
Tunnel height
85 mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
4
CNSMASSEXACT
Poids net
1061.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
13.680 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547124
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 325 avec plaque universelle en fibres minérales (1282-73) Boîtier d’encastrement dans le béton en matière synthétique pour luminaires et haut-parleurs en fabrication en usine, diamètre d’encastrement =180 mm, avec tunnel 325 pour dispositifs de commande jusqu’à max. 280 mm x 90 mm x 50 mm, avec plaque en fibres minérales intégrée pour fixation par collage Profondeur, coiffe incluse 120 mm Puissance de lampe LED max. 35 W Puissance de lampe BT/HT/TC max. 75 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Fabricant/type Kaiser 1282-73 Réf. 1282-73