Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1282-25 - Boîtier, HaloX® 180
Nomenclature
1282-25
CNSORDERNO
Référence
1282-25
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, Cadre de réhausse, 25 mm
LOD
level of detail
SYS
HaloX®
HaloX® 180
H
Hauteur
25 mm
FA
For Art. No.
1282-xx
ELL
max. installation depth luminaire / loudspeaker
+ 25 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
59.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.074 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546967
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 25 mm (1282-25) Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 25 mm Prolongation multiple possible Fabricant/type Kaiser HaloX® 180 Réf.1282-25
PICTURESMALL
1282_25.png