Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1255-01 - B1 Gerätedose
Stückliste
1255-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1255-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456550506
BZ
Bezeichnung
B1 Gerätedose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
94 mm
B
Breite
75 mm
T
Tiefe
59 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
AO
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm
6
MR
Markierungen für Kabel bis Ø 16 mm
6
AT
Anzahl Teile
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
B1, das neue Ortbeton-Programm für die Elektroinstallation. Neben den bewährten SystemEigenschaften wie dem flachen Frontteil, stabilen Befestigungsdome und der Stützelementaufnahme mit federndem Dosenboden verfügt das neue B1-Programm über innovative Rohreinführungen, stabile Aufnahmen für die neuen B1 Prefix®- Systemflügel sowie über nachträglich ausbrechbare Trennstege zur Geräteverbindung bei Kombinationen. · Für alle Schalungsarten geeignet · Aufnahme für B1 Prefix®-Systemflügelset · Stabil kombinierbar über kompletten Dosenkörper im Normabstand 71 mm · Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle · Signalborste zum einfachen Wiederfinden bei Installationen zur Gegenschalungsseite · Größerer Einbau- und Installationsraum · Installation von vorverdraht