Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1248-40 - Conc. constr. wall light connection box
Bill of material
1248-40
CNSORDERNO
Order code
1248-40
BZ
Designation
Conc. constr. wall light connection box, with plaster skin, exit opening Ø 35 mm, Depth 58 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
58 mm
ALO
Exit opening Ø
35 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
37 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.406 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330801
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)