Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1227-50 - Montage béton boîtier plaf bardeaux 115
Nomenclature
1227-50
CNSORDERNO
No art.
1227-50
BZ
Désignation
Montage béton boîtier plaf bardeaux 115, 3-parties, ouverture de sortie Ø 60 mm, avec écrou en métal M5, profond 115 mm
LOD
level of detail
ALO
Orifice
60 mm
D
Diamètre
102 mm
T
Profondeur
115 mm
M25
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu‘à Ø 25 mm
8
M32
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu‘à Ø 32 mm
4
AT
Nombre de pièces
3
CNSMASSEXACT
Poids net
85.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.964 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330504
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
fehlt
ETIM40
ETIM 40
EC002601