Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1204-34 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
Nomenclature
1204-34
CNSORDERNO
No art.
1204-34
BZ
Désignation
Mont bét douilles sortie&intermédiaires, pour des tuyaux M25 avec enduit injecté, deux pièces, Ø 41 x 41 mm
LOD
level of detail
D
Diamètre
35 mm
H
Hauteur
36 mm
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
AT
Nombre de pièces
2
SF
Surface visible Ø
28 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
9.400 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.101 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456353206
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
fehlt
ETIM40
ETIM 40
EC001796