Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1204-29 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
Nomenclature
1204-29
CNSORDERNO
No art.
1204-29
BZ
Désignation
Mont bét douilles sortie&intermédiaires, pour des tuyaux M32 avec enduit injecté, deux pièces, Ø 35 x 36 mm
LOD
level of detail
D
Diamètre
41 mm
H
Hauteur
41 mm
R
DIN EN conduit Ø
32 mm
AT
Nombre de pièces
2
SF
Surface visible Ø
35 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
12.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.101 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456353107
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
fehlt
ETIM40
ETIM 40
EC001796