Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1159-70 - Scatola da incasso per isolamento esterno 100 - 160mm
Lista materiale
1159-70
CNSORDERNO
Art. No.
1159-70
BZ
Designazione
Scatola per isolamento termico esterno, per spessori dell'isolamento 100-160 mm, per lampade con DE fino a Ø 86 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
220 mm
B
Larghezza
110 mm
H
Altezza
160 mm
DS
Spessoro di isolamento
100 - 160
EL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
68 - 86
ML
Potenza della lampada max
8 W
ME
Profondità massima d'incasso della lampada LED
70 - 130
RKF
Introduzione per cavi o tubi ø25mm max.
5 mm
ENO
E-Numero
372911309
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
333 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
6.99 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547902
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso per lampade a LED rigide e orientabili ed altri dispositivi Per installazioni nei soffitti isolati Lunghezza x Largezza x Altezza: 220 x 110 x 100-160 mm. In polistirolo, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C Numero d'articolo: 1159-70 / E-No.: 372 911 309
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD