Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1040-32 - Dichtstopfen M32
Stückliste
1040-32
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1040-32
ENO
E-Nummer
126573040
BZ
Bezeichnung
Dichtstopfen ECON® M32, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Dichtstopfen M32 für Elektroinstallationsrohre Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Installationsdosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren. Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt, die eine sichere Führung der Leiter gewährleisten und Beschädigungen der Zwischenräume verhindern. Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit Werkzeuglose Leitungsdurchführung Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel Artikelnummer: 1040-32 / E-No 126 573 040
D
Dichtstopfen
M32
DINR
DIN EN Rohr Ø
32 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
4.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.043 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536845
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)