Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Hansa
Beschreibung
0836-... - Wannen-Thermostat-Batterie Hansatempra
Stückliste
Wannen-Thermostat-Batterie Hansatempra 0836-2202
B
Breite
265.135 mm
H
Höhe
97.622 mm
L
Länge
183.000 mm
TYP
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    ABB
    DCS400 Regenerative - 230 to 500 VAC
    Hansa
    0382-2106 - Spültisch-Wandbatterie Hansanova
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés